Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1500

181H1292

Length [mm]: 1500

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1500 DP MW
ModelS62-IS06-1500
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto31.2 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto31.2 Kilogramo