PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IS10-600
181H1052
Length [mm]: 600
181H1052
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S47 IS10 L600 FEA DP PUR |
| Model | S47-IS10-600 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 28.3 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 28.3 Kilogramo |