MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500
181H0827
Length [mm]: 1500
181H0827
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP MW |
| Model | S41/S42-IS10/16-1500 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25 Kilogramo |
| Peso neto | 25 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1505.304 Litro |