Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300

181H0825

Length [mm]: 1300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-1300
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto26 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto26 Kilogramo