Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1000

181H0823

Length [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-1000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21 Kilogramo
Peso neto21 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1047.168 Litro