PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS06-1300
181H0804
Length [mm]: 1300
181H0804
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSS41-42ISPN6,L1300div.b.,FOAM |
| Model | S41/S42-IS06-1300 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 26 Kilogramo |