MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300
181H0676
Length [mm]: 1300
181H0676
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10 L1300 FEA DP MW |
| Model | S36-IS10/16-1300 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 21.1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 21.1 Kilogramo |