Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600

181H0673

Length [mm]: 600

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW
ModelS36-IS10/16-600
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.7 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto33.7 Kilogramo