PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS25-1300
181H0538
Length [mm]: 1300
181H0538
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S21A IS25 L1300 FEA DP PU |
| Model | S21/S22-IS25-1300 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Kilogramo |
| Peso neto | 15 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 665.366 Litro |