MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400
181H0469
Length [mm]: 400
181H0469
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP MW |
| Model | S21/S22-IG10/16-400 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Kilogramo |
| Peso neto | 10 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 295.433 Litro |