MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-750
181H0309
Length [mm]: 750
181H0309
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S19A IG L750 FC MW |
| Model | S19A-IG10/16/25-750 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 9.4 Kilogramo |