MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-750
181H0123
Length [mm]: 750
181H0123
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L750 FC MW |
| Model | S8A-IS16-750 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 6 Kilogramo |