Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Garantía y servicio

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]575 mm
Altura sin cubierta [mm]575 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Capacidad ACS [kW] [Max]43 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]37 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material de soldadura del IC de calefacciónAcero inoxidable
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]2
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad sin cubierta [mm]105 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.525 Kilogramo
Peso neto9.325 Kilogramo
Volumen82.11 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm