Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Garantía y servicio

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de productosSubestaciones
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.025 Kilogramo
Peso neto10.825 Kilogramo
Volumen82.11 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm