Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Garantía y servicio

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de productosSubestaciones
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.925 Kilogramo
Peso neto8.725 Kilogramo
Volumen82.11 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm