Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSubestaciones
Característica
Valor
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de productoWarranty & Service
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto31 Kilogramo
Peso neto30 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm