Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Circuito de mezcla - control | Termostato |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Grupo de productos | Subestaciones |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Nombre del controlador de ACS | PTC2+P |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de producto | Warranty & Service |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31 Kilogramo |
| Peso neto | 30 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |