Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Garantía y servicio

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]340 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Circuito de mezcla - controlTermostato
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónAkva Lux II TDP RENO
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior + conex. superior opcional
Grupo de productosSubestaciones
Material aislanteSin
Material de la cubiertaAcero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Nombre del controlador de ACSPTC2
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación1/2"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial + válvula de zona
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653811