Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Garantía y servicio

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]740 mm
Altura sin cubierta [mm]616 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]577 mm
Capacidad ACS [kW]58 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaWilo
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circuito de mezcla - controlVálvula termostática
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPL
DescripciónAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalCAL directa con controlador de presión diferencialFunción de seguridadCircuitode mezcla termostático
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material de soldadura del IC de calefacciónAcero inoxidable
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSPM
Opción de cubiertaExtra
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]200 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG3/4"
Tamaño de conexión del ICG3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB37
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23 Kilogramo
Peso neto22.5 Kilogramo
Volumen75 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm