Danfoss logo
145b1741 and 145B1744

Garantía y servicio

145B1744

Danfoss EvoFlat MSS A2G Estación de transferencia 45kW, 18,5l/min para suelo radiante

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]160 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Capacidad ACS [kW] [Max]55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]37 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaWilo
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónDanfoss EvoFlat MSS A2G Estación de transferencia 45kW, 18,5l/min para suelo radiante
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalFunción de seguridadActuadorde válvula de zona
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Material aislanteSin
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de la junta del IC para calefacciónEPDM
Material de soldadura del IC de ACSGasketed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónFTC
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de bomba de calefacciónYONOS PARA RS 15/6
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACSU141RH
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21.245 Kilogramo
Peso neto20.045 Kilogramo
Volumen80.64 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm