Garantía y servicio
145B1038
EvoFlat MSS1, sin cubierta frontal de aislamiento de EPP + TWA-Z 230V NF
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
145B1038
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 160 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 800 mm |
| Capacidad ACS [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacidad ACS [kW] [Min] | 37 kW |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bomba | Wilo |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bomba | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circuito de mezcla - control | Termostato |
| Circulación de ACS | Sin |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | Integrado/a |
| Descripción | EvoFlat MSS1, sin cubierta frontal de aislamiento de EPP + TWA-Z 230V NF |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dirección de conexión | Inferior |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Información adicional | Cubierta frontal de aislamiento de EPPActuador térmico para válvula de zona |
| Marca de la bomba de calefacción | Wilo |
| Material aislante | Cubierta de EPP |
| Material de la cubierta | Lacado en blanco, montaje en pared |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
| Material Description | EvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA |
| Nombre del controlador de ACS | TPC-M |
| Nombre del controlador de calefacción | FTC |
| Número de viviendas [Min] | 1 |
| Opción de cubierta | Extra |
Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia de calefacción [kW] [Max] | 15 kW |
| Potencia de calefacción [kW] [Min] | 10 kW |
| Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] | 38 bar |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 153 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 600 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 150 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de bomba de calefacción | YONOS PARA R 15/6 |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de control del IC | Termostático + presión diferencial |
| Tipo de IC para ACS | XB06H-1 26 |
| Tipo de producto | Garantía y servicio |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.63 Kilogramo |
| Peso neto | 11.43 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |