Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Inferior, 45 kW, Tipo 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]600 mm
Altura del paquete [mm]160 mm
Altura sin cubierta [mm]590 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Capacidad ACS [kW] [Max]45 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]37 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSIncluido/a
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalCirculación ACS
Marca de la bomba de recirculación ACSWilo
Material aislanteSin
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material de soldadura del IC de calefacciónAcero inoxidable
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónTPC-M
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de recirculación ACSYONOS PARA Z15/7 RK
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial + válvula de zona
Tipo de IC para ACSXB06H-1 StS 26
Tipo de productoEvoFlat FSS A
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.73 Kilogramo
Peso neto13.53 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen84.525 Litro
EAN/UPC5702428524605