Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Garantía y servicio

145B0932

Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min para calefacción con radiadores con circulación ACS

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]160 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Capacidad ACS [kW]37 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónDanfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min para calefacción con radiadores con circulación ACS
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalCirculación ACS
Marca de la bomba de recirculación ACSWilo
Material aislanteSin
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de la junta del IC para calefacciónEPDM
Material de soldadura del IC de ACSGasketed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS A1G w/Circ.
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónTPC-M
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de bomba de recirculación ACSYONOS PARA Z15/7 RK
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial + válvula de zona
Tipo de IC para ACSU129RH
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20.83 Kilogramo
Peso neto19.63 Kilogramo
Volumen84.525 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm