Mallas calefactoras, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
140F1474
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 9.8
140F1474
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Aislamiento del conductor | XLPE |
| Anchura de la malla [mm] | 0.8 m |
| Aplicación | Floor heating |
| Área de cobertura [m²] | 7.40 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 6.9 mm |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 7.9 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 9.80 m |
| Longitud del cable frío [m] | 6.0 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Resistencia a la deformación [N] | >1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 400 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 47.2000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 1120 W |
| Salida de malla [W/m²] | 150 W/m² |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | DEVIflex 150T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6 Kilogramo |
| Peso neto | 5.885 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 43.75 Litro |
| EAN/UPC | 5703466253083 |