Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Cables calefactores, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 160 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F1211

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorXLPE
Altura del paquete [mm]207 mm
Anchura del paquete [mm]386 mm
AplicaciónCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Aprobado por ULNo
Cable en el tamborNo
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC26121601
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a medidaNo
DescripciónDEVIflex 6T 915W 230V 160m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de curvatura [mm] [Min]50 mm
Diámetro del cable [mm]6.9 mm
Empresa de certificaciónIntertek SemkoUkrTEST
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grupo de productosCables calefactores
HomologaciónCEUkrTESTEAC
Longitud del cable [m]160.000 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIflex 6T 915W 230V 160m
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]386 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>500 N
Resistencia del cable [ohmios]57.9000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]915 W
Salida del cable [W/m]6 W/m
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]80 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoDEVIflex™ 6T
VersiónReady-made
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.68 Kilogramo
Peso neto9.38 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen30.842 Litro
EAN/UPC5703466223475