Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 6.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F0474

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 12

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteDEVIreg™ Display Connect
Aislamiento del conductorFEP
Anchura de la malla [mm]0.5 m
AplicaciónFloor heating
Área de cobertura [m²]6.00 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Clase IP del elementoIPX7
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]3.0 mm
Garantía [año]20
Grupo de productosSets heating elements
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]12.00 m
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionDEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]58.9000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]900 W
Salida de malla [W/m²]150 W/m²
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoDEVImat™ 150T + DISPLAY
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.145 Kilogramo
Peso neto2.795 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.739 Litro
EAN/UPC5703466253458