Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cables calefactores, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 30 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F0008

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorXLPE
Altura del paquete [mm]92 mm
Anchura del paquete [mm]386 mm
AplicaciónPipe / tank frost protection
Aprobado por ULNo
Cable en el tamborNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC26121601
Color del revestimiento exteriorAzul claro
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a medidaNo
DescripciónDEVIaqua 9T 270W 230V 30m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de curvatura [mm] [Min]50 mm
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek SemkoUkrTEST
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grupo de productosCables calefactores
HomologaciónCEUkrTESTEAC
Longitud del cable [m]30.000 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDeviflex DTIV-9 30M 295W 240V INT
Pantalla del cableCobre trenzado
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]386 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>650 N
Resistencia del cable [ohmios]195.0000 Ohm
Revestimiento exteriorMDPE
Salida de calefacción [W]270 W
Salida del cable [W/m]9 W/m
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura del agua [°C] [Max]23 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]85 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoDEVIaqua™ 9T
VersiónReady-made
Warranty type20-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.505 Kilogramo
Peso neto2.48 Kilogramo
Volumen13.708 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466201619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm