Cables calefactores, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 10 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
140F0003
Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie
140F0003
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aislamiento del conductor | XLPE |
| Altura del paquete [mm] | 54 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
| Aplicación | Pipe / tank frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Cable en el tambor | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| CÓDIGO UNSPSC | 26121601 |
| Color del revestimiento exterior | Azul claro |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a medida | No |
| Descripción | DEVIaqua 9T 90W 230V 10m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
| Diámetro del cable [mm] | 7.0 mm |
| Empresa de certificación | Intertek SemkoUkrTEST |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grupo de productos | Cables calefactores |
| Homologación | CEUkrTESTEAC |
| Longitud del cable [m] | 10.000 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Deviflex DTIV-9 10M 98W 240V INT |
| Pantalla del cable | Cobre trenzado |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | >650 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 588.0000 Ohm |
| Revestimiento exterior | MDPE |
| Salida de calefacción [W] | 90 W |
| Salida del cable [W/m] | 9 W/m |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura del agua [°C] [Max] | 23 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | DEVIaqua™ 9T |
| Versión | Ready-made |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.364 Kilogramo |
| Peso neto | 1.35 Kilogramo |
| Volumen | 8.046 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |