Plate, S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L
134Z3073
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3073
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosor [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L |
| Nombre de producto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tipo de producto | Plate |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.37 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 2.37 Kilogramo |