Plate, S20A 0.4MM 316SS TK 1234
134Z1087
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1087
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosor [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/PL.04 316L TS 1234R/L H.O |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S20A 0.4MM 316SS TK 1234 |
| Nombre de producto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tipo de producto | Plate |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.75 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 0.75 Kilogramo |