Plate, S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
134Z0386
Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0386
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosor [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O |
| Nombre de producto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tipo de producto | Plate |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.67 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 0.67 Kilogramo |