Compresor scroll, DSH381-4SP
120H2694
Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H2694
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | DSH381-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSH |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SX-INDUST |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerante(s) | R410AR452BR454B |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de producto | DSH381 |
| Unidades de empaquetadura | 4 |
| Uso de segmento | Aire acondicionadoCalefacción |
| Volumen desplazam. [cm3] | 345.00 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 168.25 Kilogramo |
| Peso neto | 161.25 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |