Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compresor scroll, DSH295-4SP

120H2665

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónDSH295-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Característica
Valor
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoDSH295
Unidades de empaquetadura6
Uso de segmentoAire acondicionadoCalefacción
Volumen desplazam. [cm3]276.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto117.16 Kilogramo
Peso neto112 Kilogramo
Volumen839.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm