Compresor scroll, DSH240B4SPC
120H2661
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H2661
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DSH240-4P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSH |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | DSH240B4SPC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de producto | DSH240 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 116.16 Kilogramo |
| Peso neto | 112 Kilogramo |
| Volumen | 839.04 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |