Compresor scroll, DSH294B9APC
120H2482
Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-400/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
120H2482
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 618 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 302 mm |
| Altura total [mm] | 653.0 mm |
| Carga de aceite [L] | 6.10 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Código de configuración | Individual |
| Conexiones eléctricas | Stud M5 |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | DSH294-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 318 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-400/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | Out of scope |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 2-1/4''Rotolock |
| LRA | 329 A |
| Manguito del racor | ODF |
| Manifold enabled | No |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | DSH294B9APC |
| Montaje del visor | Roscado |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8556208 |
| Oil level switch | None |
| Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 4.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Módulo de protección electrónica, 110/240V |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Referencias de aceite | 160SZ |
| Refrigerante(s) | R410AR452BR454B |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.36 Ohm |
| RLA | 47 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-5/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-5/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | DSH294 |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 400 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 440 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 342 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 32.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 269.00 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 114 Kilogramo |
| Peso neto | 111 Kilogramo |
| Volumen | 590.625 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |