Compresor scroll, DSF115A4ALBM
120H2476
Refrigerante(s): R32, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H2476
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 509 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 278 mm |
| Altura desde la placa base [mm] | 527 mm |
| Altura total [mm] | 542.0 mm |
| Anchura [mm] | 230.00 mm |
| Carga de aceite [L] | 3.30 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8mm |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente de funcionamiento máxima[MOC] | 22 A |
| Descripción | DSF115-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 243 mm |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSF |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | UL |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
| Inyección de líquido | No |
| Longitud. [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 142 A |
| Manifold enabled | No |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | DSF115-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF115A4ALBM |
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSF |
| Norma del racor | ODF |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8560177 |
| Oil level switch | None |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Referencias de aceite | 185SL |
| Refrigerante(s) | R32 |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 1.05 Ohm |
| RLA | 20.0 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | DSF115 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 53.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| Unidades de empaquetadura | 8 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 440 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 360 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 40.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.7 L |
| Volumen del lado de baja | 13.6 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 103.50 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 68 Kilogramo |
| Peso neto | 64 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |