Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Compresor scroll, DSF090A3ALAM

120H2432

Refrigerante(s): R32, Uso de segmento: Aire acondicionado, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]451 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]235 mm
Altura desde la placa base [mm]470 mm
Altura total [mm]485.0 mm
Anchura [mm]230.00 mm
Carga de aceite [L]3.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]8.00 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]34 A
DescripciónDSF090-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSF
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4"Rotolock
Inyección de líquidoNo
Longitud. [mm]230.0 mm
LRA203 A
Manifold enabledNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSF090-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A3ALAM
Montaje del visorRoscado
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSF
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560176
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Referencias de aceite185SL
Refrigerante(s)R32
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.39 Ohm
RLA31 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSF090
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja53.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]40.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja11.7 L
Volumen desplazam. [cm3]81.30 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto69 Kilogramo
Peso neto58 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm