Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compresor scroll, DSH161A3ALDM

120H2302

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]509 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]278 mm
Altura desde la placa base [mm]527 mm
Altura total [mm]542.0 mm
Anchura [mm]230.00 mm
Carga de aceite [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]64 A
DescripciónDSH161-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
Inyección de líquidoNo
Longitud. [mm]230.0 mm
LRA315 A
Manifold enabledNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSH161-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoScroll compressor DSH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560177
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.224 Ohm
RLA49.3 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSH161
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja13.6 L
Volumen desplazam. [cm3]151.70 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto73.47 Kilogramo
Peso neto70.97 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm