Danfoss logo
Rotolock SY300 SZ300 - 8556099

Compresor scroll, SZ300A4PAF

120H2155

Refrigerante(s): R407C; R134a; R513A, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]665 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]196 mm
Altura total [mm]738.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]8.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]20.00 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasStud M5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]58 A
DescripciónSZ300-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]344 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilySZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-400/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceite1/2'' roscar
LRA270 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionSZ300-4PA-INDUST
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
Model numberSZ300A4PAF
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor SZ
Norma del racorRotolock
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556099b
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Característica
Valor
Par de equilibrado de aceite [Nm]66 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]40.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 24VCA
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R134aR407CR513A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.516 Ohm
RLA49.3 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]2-1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoSZ300
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura4
Uso de segmentoAire acondicionadoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta5.0 L
Volumen del lado de baja34.1 L
Volumen desplazam. [cm3]437.50 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto158.75 Kilogramo
Peso neto157 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162854006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm