Compresor scroll, DSH485C7APC
120H2048
Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H2048
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 667 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 302 mm |
| Altura total [mm] | 726.0 mm |
| Anchura [mm] | 371.00 mm |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | DSH485-7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 333 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSH |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 575/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEUL |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 2-1/4''Rotolock |
| Longitud. [mm] | 371.0 mm |
| Manguito del racor | ODF |
Característica | Valor |
|---|---|
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
| Model number | DSH485C7APC |
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 8556198 |
| Oil level switch | None |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Refrigerante(s) | R410AR452BR454B |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de producto | DSH485 |
| Unidades de empaquetadura | 4 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 442.60 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 186.35 Kilogramo |
| Peso neto | 182.6 Kilogramo |
| Volumen | 1218.375 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |