Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Compresor scroll, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-400/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]122 A
DescripciónDSH598-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-400/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
HP de prueba [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
Inyección de líquidoNo
LP de prueba [bar] [Max]34.3 bar
LRA566 A
Manifold enabledNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Número de arranques por hora [Max]12
Oil level switchNone
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.231 Ohm
RLA99 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]2-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]2-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSH598
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura4
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]400 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta4.0 L
Volumen del lado de baja30.1 L
Volumen desplazam. [cm3]541.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto225.75 Kilogramo
Peso neto215 Kilogramo
Volumen1218.375 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm