Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Compresor scroll, DSF090A7ALA

120H1905

Refrigerante(s): R32, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]451 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]235 mm
Altura desde la placa base [mm]470 mm
Altura total [mm]485.0 mm
Anchura [mm]230.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]8.00 kg
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I6(c)
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]13 A
DescripciónDSF090-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSF
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]575/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4"Rotolock
Inyección de líquidoNo
Longitud. [mm]230.0 mm
LP de prueba [bar] [Max]36.7 bar
LRA84 A
Manifold enabledNo
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSF090-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Característica
Valor
Model numberDSF090A7ALA
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSF
Nombre del producto en el expediente SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560176
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Referencias de aceite185SL
Refrigerante(s)R32
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]2.34 Ohm
RLA12 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSF090
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja53.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]632 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]517 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]40.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja11.7 L
Volumen desplazam. [cm3]81.30 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto61.75 Kilogramo
Peso neto58 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424644017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm