Compresor scroll, DSH184A3ALD
120H1811
Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H1811
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 525 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 300 mm |
| Altura total [mm] | 555.0 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 3.60 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10.00 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8mm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente de funcionamiento máxima[MOC] | 71 A |
| Descripción | DSH184-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 243 mm |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 208-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| HP de prueba [bar] [Max] | 48.7 bar |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
| Inyección de líquido | No |
| LP de prueba [bar] [Max] | 33.3 bar |
| LRA | 351 A |
| Manifold enabled | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH184A3ALD |
| Montaje del visor | Roscado |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSH |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8560235 |
| Oil level switch | None |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Referencias de aceite | 160SZ |
| Refrigerante(s) | R410AR452BR454B |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.22 Ohm |
| RLA | 53.6 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | DSH184 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 55.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| Unidades de empaquetadura | 8 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 32.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.7 L |
| Volumen del lado de baja | 13.9 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 170.30 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 76.12 Kilogramo |
| Peso neto | 73.62 Kilogramo |
| Volumen | 0.921 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |