Compresor scroll, DSH184A4HLD
120H1752
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H1752
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 524 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 299 mm |
| Altura desde la placa base [mm] | 543 mm |
| Altura total [mm] | 558.0 mm |
| Anchura [mm] | 230.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8mm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | DSH184-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 243 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEUL |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
| Longitud. [mm] | 230.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSH |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 8560178 |
| Oil level switch | None |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | DSH184 |
| Unidades de empaquetadura | 8 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volumen desplazam. [cm3] | 170.30 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 76.12 Kilogramo |
| Peso neto | 73.62 Kilogramo |
| Volumen | 0.11 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |