Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compresor scroll, DSH240B4AXC

120H1375

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]618 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]302 mm
Altura total [mm]653.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]15.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]49 A
DescripciónDSH240-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]318 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
Igualación de aceite2-1/4''Rotolock
Inyección de líquidoNo
LP de prueba [bar] [Max]34.3 bar
LRA227 A
Manguito del racorODF
Manifold enabledNo
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSH240-4AX-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B4AXC
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoScroll compressor DSH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556208
Oil level switchNone
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 24VCA
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.7 Ohm
RLA36 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSH240
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura6
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta2.9 L
Volumen del lado de baja27.5 L
Volumen desplazam. [cm3]227.60 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto116.16 Kilogramo
Peso neto112 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428663502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm