Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compresor scroll, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-400/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]618 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]302 mm
Altura total [mm]653.0 mm
Carga de aceite [L]6.70 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescripciónDSH295-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]318 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-400/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max]48.7 bar
Igualación de aceite2-1/4''Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
LP de prueba [bar] [Max]34.3 bar
LRA310 A
Manguito del racorODF
Manifold enabledNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Model numberDSH295A9ACA
Módulo incorporadoMódulo de protección electrónica montado en caja terminal
Montaje del visorRoscado
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556208
Oil level switchNone
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.36 Ohm
RLA51.4 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSH295
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]418 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]276.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto122.1 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto111 Kilogramo