Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Compresor scroll, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-400/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]648 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]331 mm
Altura total [mm]683.0 mm
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónDSH294-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]318 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-400/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max]48.7 bar
Igualación de aceite2-1/4''Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
LP de prueba [bar] [Max]34.3 bar
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Módulo incorporadoMódulo de protección electrónica montado en caja terminal
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Característica
Valor
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556089c
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 24VCA
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.36 Ohm
RLA51.4 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSH294
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura6
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]418 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta2.5 L
Volumen del lado de baja28.5 L
Volumen desplazam. [cm3]269.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto117.83 Kilogramo
Peso neto111 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm