Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Compresor scroll, DSH184A4ALC

120H1223

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Sustitución recomendada: 120H1562

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]525 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]300 mm
Altura total [mm]555.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.60 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
Código de sustitución120H1562
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]36 A
DescripciónDSH184-4 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]48.7 bar
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Inyección de líquidoNo
LP de prueba [bar] [Max]33.3 bar
LRA197 A
Manifold enabledNo
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionCompresor Scroll DSH184-4 AL Ind
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC38.6 A
Model numberDSH184A4ALC
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Nombre del producto en el expediente SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560234
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.83 Ohm
RLA27.6 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSH184
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja13.9 L
Volumen desplazam. [cm3]170.30 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto76.12 Kilogramo
Peso neto71.5 Kilogramo
Volumen0.097 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm