Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Compresor scroll, DSH184A3ALA

120H1220

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Formato de empaquetado: Paquete individual
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]525 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]300 mm
Altura total [mm]555 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.60 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
Código de sustitución120H1557
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]71 A
DescripciónDSH184-3 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]48.7 bar
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
LP de prueba [bar] [Max]33.3 bar
LRA351 A
Manifold enabledNo
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionDSH184A3ALA/I/P06
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Característica
Valor
MCC75 A
Model numberDSH184A3ALA
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560235
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.20 Ohm
RLA53.6 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoDSH184
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]180 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja13.9 L
Volumen desplazam. [cm3]170.30 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto76.12 Kilogramo
Peso neto71.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.225 Metro cúbico
EAN/UPC5702428584975