Compresor scroll, DSH120A7ALA
120H1201
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Sustitución recomendada: 120H1851
120H1201
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 509 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 278 mm |
| Altura total [mm] | 540.0 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 3.30 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10.00 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Código de sustitución | 120H1534 |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8mm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corriente de funcionamiento máxima[MOC] | 19 A |
| Descripción | DSH120-7 (Old) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 243 mm |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | DSH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 575/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| HP de prueba [bar] [Max] | 48.7 bar |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| LP de prueba [bar] [Max] | 33.3 bar |
| LRA | 103 A |
| Manifold enabled | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | Del-DSH120-7AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 24 A |
| Model number | DSH120A7ALA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor DSH |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8560003 |
| Oil level switch | None |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Referencias de aceite | 160SZ |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 1.57 Ohm |
| RLA | 17.1 A |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | DSH120 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 55.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| Unidades de empaquetadura | 8 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 632 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 517 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 32.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.7 L |
| Volumen del lado de baja | 13.6 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 116.90 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 69.78 Kilogramo |
| Peso neto | 64 Kilogramo |
| Volumen | 0.408 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |